Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1495

回転濃度フィルター


  • 270°にわたり濃度を連続的に可変
  • 400-700nmで分光的にフラット
  • アンマウントタイプとマウントタイプ

光学濃度を時計回りに連続的に変化させた可変濃度フィルター (反射型)です。減衰率 (透過率)は0.4~0.7μmにおいて波長を選ばず一定です。分光計やレーザーなどの光量減衰や光量調節の用途に最適です。エドモンド・オプティクスではフィルターの直径と光学濃度範囲別に全12種類のフィルターをご用意しました (アンマウントタイプ)。なお直径50mmのフィルターにはマウントタイプもご用意しています。マウントタイプは、専用デザインのアルミ製ホルダーと回転濃度フィルターのアッセンブリ品で、ホルダー部の外枠部には360°全周に目盛が施されており (5°刻み)、フィルターの位置的再現性を求める用途に効果的です。インジケーター、及びφ12.7 x 101.6mmLのマウントポスト付き。なお直径50mmのアンマウントフィルターを個別にご購入されたお客様用に、ホルダー単体 (#54-570)でも販売しております。ホルダー単体でのご購入の場合、マウントポストは別売となりますのでご注意ください。

共通データ

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×