Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3097

コンパクト電動ステージ用コントローラー


  • RS-232 シリアルインターフェース
  • 最大16台のコントローラーをデイジーチェーン接続
  • 一軸当たり2ヶ所の原点スイッチ設定 (ソフトウェア処理)
  • 移動速度を0.1μm/s以下から13回転/s (200ステップモーター)まで設定可能
  • 位置分解能は一回転当たり最大300,000ポジション
  • 1nmのリニア分解能
  • 24Vの短絡回路と温度保護アンプを搭載
  • 最大1.2Aの位相電流

 高精密コンパクト電動ステージとの使用に。

パッケージ構成:コントローラー本体, パワーサプライ, RS-232ケーブル, RJ-45ケーブル, CDソフトウェア

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×