Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2053

TECHSPEC 高性能シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)


×
  • 母線とウエッジ上の公差を厳格化
  • 標準的なシリンダーレンズより高画質
  • N-BK7基板により広帯域性能を実現

TECHSPEC® 高性能シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ) は、光の一軸方向のみにレンズとして作用します。形状的には平凸レンズに似ていますが、凸面側が球面ではなく円筒面になっています。シリンダーレンズは、一点の光をライン状の光に変換することができるため、レーザーラインジェネレーターを作るのに最適です。レンズが一軸方向成分のみを拡大するため、画像を伸縮させるのにも用いることができます。スリット内やラインスキャンセンサー上への集光に使用できます。TECHSPEC® 高性能シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ) は、母線とウエッジの厳しい公差により、当社標準のシリンダーレンズよりも真直ぐなラインやより良い画像を提供します。

レーザーオプティクス

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×