Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3460

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
M23.2 & M27.5 チューブシステム用ねじリング

M23.2 Retaining Ring Pair for 6mm Diameter Optics, #85-566
M23.2 Retaining Ring Pair for 6.5mm Diameter Optics, #85-565
M23.2 Retaining Ring Pair for 9mm Diameter Optics, #85-564
M23.2 Retaining Ring Pair for 10mm Diameter Optics, #85-563
M23.2 Retaining Ring Pair for 12mm Diameter Optics, #85-562
M23.2 Retaining Ring Pair for 12.5mm Diameter Optics, #85-561
M23.2 Retaining Ring Pair for 12.7mm Diameter Optics, #85-560
M23.2 Retaining Ring Pair for 15mm Diameter Optics, #85-559
M23.2 Retaining Ring Pair for 18mm Diameter Optics, #85-558
M23.2 Retaining Ring Pair for 20mm Diameter Optics, #85-556
M27.5 Retaining Ring Pair for 25mm Diameter Optics, #85-597

M23.2 Retaining Ring Pair for 6mm Diameter Optics, #85-566

M23.2 Retaining Ring Pair for 6.5mm Diameter Optics, #85-565

M23.2 Retaining Ring Pair for 9mm Diameter Optics, #85-564

M23.2 Retaining Ring Pair for 10mm Diameter Optics, #85-563

M23.2 Retaining Ring Pair for 12mm Diameter Optics, #85-562

M23.2 Retaining Ring Pair for 12.5mm Diameter Optics, #85-561

M23.2 Retaining Ring Pair for 12.7mm Diameter Optics, #85-560

M23.2 Retaining Ring Pair for 15mm Diameter Optics, #85-559

M23.2 Retaining Ring Pair for 18mm Diameter Optics, #85-558

M23.2 Retaining Ring Pair for 20mm Diameter Optics, #85-556

M27.5 Retaining Ring Pair for 25mm Diameter Optics, #85-597


  • 光学素子をリング中心に設置するためのシェルフ採用
  • ベーシック延長チューブ内に光学素子を固定するために2枚1組のセット販売
  • 薄型の3mm厚デザイン

M23.2 & M27.5 チューブシステム用ねじリングは、薄型の3mm厚で設計されています。2枚1組で販売するため、ベーシック延長チューブ内に光学素子を固定するのに最適です。どのねじリングも、光学素子設置用のシェルフが設けられているため、光学素子が2枚のねじリング間に挟み込まれて固定される際、素子がリング中心部に正確に設置されます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×