Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3509

オリンパス 長作動プランセミアポクロマート対物レンズ

#86-829
#86-827
#86-828

#86-829

#86-827

#86-828


  • 明視野、暗視野、DIC、蛍光、或いは偏光顕微鏡検査に最適
  • 超長作動距離のため、観察試料のダメージリスクを低減
  • 400~700nmにおいて90%近い透過率
  • 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ

 オリンパス社製の長作動プランセミアポクロマート対物レンズは、様々な照明法を利用する一連のアプリケーションに最適です。オリンパス 長作動プランセミアポクロマート対物レンズは、観察試料への安全性を向上させる長作動距離に加えて、観察用に像コントラストが向上しています。この対物レンズは、瞳位置を統一しているため、微分干渉顕微鏡 (DIC)アプリケーション用に多様なプリズム偏光板の使用を可能にします。

共通データ

 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN 5X #88-202 22.5 0.3 0.0 25.4 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 10X #88-203 24.0 1.9 0.0 15.2 22.4 26.0 4.5
LMPLFLN 20X #88-204 33.0 3.7 0.0 17.0 0.0 26.0 4.8
LMPLFLN 50X #88-205 34.4 4.0 0.0 18.2 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 100X #88-206 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7


 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN-BD 5X #86-827 30.0 3.4 0.0 16.2 29.5 32.0 5.0
LMPLFLN-BD 10X #86-828 35.0 2.7 0.0 15.5 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 20X #86-829 33.0 0.9 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 50X #86-830 34.4 1.4 0.0 20.7 28.0 32.0 4.8
LMPLFLN-BD 100X #86-831 41.7 4.0 0.0 21.0 29.0 32.0 4.7

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×