Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1604

UV保護めがね

Uvex Googles
Uvex Patriot

Uvex Googles

Uvex Patriot


 UV (紫外線)の光を積極的に用いた照明や検査機器が市場に多く流通していますが、光子エネルギーの高いUVの光は、人の眼や肌にはとても有害です。米国Uvex®社製の本製品は、無色透明な汎用安全眼鏡としてデザインされたものですが、UV光の透過を付加的に阻止します。可視光領域の透過率は92%レベルで、対するUVA (315~400nm)とUVB (280~315nm)の波長帯は99.9%吸収します。ANSI規格Z87.1-2010とCSA規格Z94.3に適合。Uvex®パトリオットタイプは、軽量で視界が広角に取れ、つるの長さの調節も可能です。またこめかみと接触する部分には、装着感を快適にするduoflex®クッションパッドが付いています。Uvex®パトリオットとゴーグルタイプは、大抵の視力補正眼鏡との併用が可能で、uvextreme® AF曇り止め/キズ防止/UVカットコーティングが付いています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×