Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1288

レーザーガード® 安全ゴーグル (多波長タイプ)

Encore Style
Soft Vinyl Goggles
Millennia Wrap-Around Style
LGF Style
XC Style

Encore Style

Soft Vinyl Goggles

Millennia Wrap-Around Style

LGF Style

XC Style


  • 広い波長域に対して高い光学濃度
  • 様々な波長から瞳を保護
  • ANSI Z136.1 規格に適合

レーザーガード® 安全ゴーグル (多波長タイプ)は、複数のレーザー波長から瞳を保護します。各製品に記載の光学濃度 (Optical Density)値は、使用するレーザー波長の透過をどの程度遮断するかの指標に用いられます。

どのゴーグルも、色識別と波長別の設計光学濃度がゴーグル上に刻印されます。そのため、ゴーグルの誤使用を未然に防ぐことができます。ゴーグルは、設計レーザー波長の透過を阻止するため、レーザーの光を視認することはできません。どのレーザー安全ゴーグルも、ANSI Z136.1 規格に適合。また一部のモデルは、欧州CE 検定 (EN58215, EN207/EN208) をパスしています (下記表参照)。

補足: 写真のゴーグルの色は代表的なもので、実際の製品の色とは異なります。ゴーグルの実際の色は、下記表に記載の「外観色」をご参照ください。

ゴーグル型

  • 側面部にソフトビニル製フレームを採用。違和感なく装着
  • 広視野角フィルターを採用
  • 視力補正用眼鏡との併用可能

アンコール

  • スタイリッシュで、軽量、良好な装着感
  • つるの長さが調節可能
  • 額に密着するデザインにより、横側や上方からのレーザー光の侵入も阻止

LGF

  • 大きな瞳保護エリアと、視界を遮らない広角な視界を提供
  • 大抵の視力補正用眼鏡と違和感なく併用可能
  • キズ防止用のハードコーティング採用
  • 軽量で良好な装着感

リオ

  • つるの長さを調節し、装着感を改善
  • 耐久性に優れたメタル補強フレーム
  • 視力補正用眼鏡との併用可能

XC

  • 取り外し可能なRx差し込み部を装備した2眼型
  • 周囲から入射するレーザーを吸収し、その視認性を高めるデザイン
  • 顔に接するどのポイントにも快適な装着感を実現した複合材料技術のクッションを使用

警告: どのタイプのゴーグルを選定/ 使用するかは、使用者個々の使用環境により大きく異なるため、安全管理者、或いは使用者自身の責任により慎重に判断されなければなりません。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×