Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3239

TECHSPEC Cマウント ファイバーコネクターアダプター

C-Mount FC/APC Insert (#11-116)
SMA Fiber Adapter #63-946 with Fiber
C-Mount Connector Insert Housing, #66-385

C-Mount FC/APC Insert (#11-116)

SMA Fiber Adapter #63-946 with Fiber

C-Mount Connector Insert Housing, #66-385


  • インテグレーションの容易なCマウントを採用
  • ロープロファイルデザイン
  • SMA, FC あるいは FC/APC ファイバーコネクターが接続可能

TECHSPEC® Cマウント ファイバーコネクターアダプターは、コネクターを持つファイバー製品をCマウントコンポーネント内に組み込むための簡単かつシンプルなソリューションです。アダプターは、SMA, FC, あるいはFC/APC コネクター用をラインナップします。このアダプターは、Cマウントコンポーネントに対してどちらの面からもねじ込めるため、接続するファイバーの向きも変えることができます。TECHSPEC® Cマウント ファイバーコネクターアダプターは、Cマウントコンポーネントの雌ねじ側にねじ込み可能です。本製品をCマウントの雄ねじと雌ねじが両端に付いた鏡筒に変換するためのハウジングは別売りです。

試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのCマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなCマウント (1-32UNF (M25.4 x 0.79))のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。なおどの製品も特に記載のない場合、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×