Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3451

TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ケージシステムプレート用アングルブラケット

#85-664
Close Up of Sample Cage System Setup
#85-665

#85-664

Close Up of Sample Cage System Setup

#85-665


  • 基礎的なケージシステムの構築に不可欠な重要部品
  • 各面に2か所のM3用タップ穴を装備
  • アルミ製黒アルマイト仕上げ

 基礎的なケージシステムの構築に欠かせないTECHSPEC® ケージシステムプレート用アングルブラケットは、複数のプレートを互いに垂直の位置関係で固定できる連結用パーツです。6枚の標準固定プレートと8個のアングルブラケットを用いることで、ケージシステム用キューブを構築することができます。アングルブラケットを構成する各面には、M3用のタップ穴が9.8mm間隔で各々2か所施されています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×