Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3565

TECHSPEC ケージシステム用正方形型固定プレート

#85-737
#85-738

#85-737

#85-738


  • ロッド接続用に57mmのボルトサークル径を持つ50.8mm角プレート
  • 大きな口径の光学素子を固定
  • 正方形型プレートとケージ用標準プレートを取り持つ中間プレートもラインナップ

 TECHSPEC® ケージシステム用正方形型固定プレートは、大きな口径を有する光学素子をTECHSPEC® 光学ケージシステム内に固定することを可能にします。57mmのボルトサークル径により、50mmまでの直径を有する素子を、TECHSPEC® 光学ケージシステム内に簡単にインテグレーションできます。中間プレート (#85-737)は、57mmボルトサークル径上に接続したロッドを用いて、TECHSPEC ケージシステム用正方形型固定プレートと接続でき、かつ38mmボルトサークル径上に接続したロッドを用いて、標準プレートとも接続できます。加えて中間プレートは、ケージ用キューブ (#85-624)の43mm径ポート中にも固定することができます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×