Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1323

高周波点灯直管型蛍光灯


  • 軽量ながら広い発光面積 (2種類のランプサイズをラインナップ)
  • 25kHz高周波点灯 (フリッカーレス)
  • 拡散光照明により、不要な正反射光を低減。均一光照明により影の発生も低減
  • オプションの蛍光灯ランプ使用により白色以外の照明も可能

 直管型蛍光灯は、拡散光照明を必要とする画像処理システム用の光源として最適です。スタンドアローン型の本製品は、オパールガラス、或いは摺りガラスとの組み合わせにより、蛍光管単体では狭い照射面積を拡げます。広い照射面ながら光強度の均一性は良好です。25kHzの高周波点灯と、ハロゲンランプよりも高い色温度特性により、カラー、白黒いずれのカメラを用いた撮像検査システムの構築を容易にします。なお本製品には明るさを調節する調光機能はついておりません。長ランプ寿命 (通常 7000時間)。ACアダプター (コード長2.29m)付属。なお本製品を三脚スタンド上に固定したい場合は、アクセサリー品のマウンティングブラケットをご使用下さい。ブラケットには三脚用のタップ穴 (¼-20UNC)が施されています。

(注) 本製品は、全品既存在庫限りのみの対応となります。予めご了承ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×