Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3437

TECHSPEC Ci シリーズ 固定焦点レンズ

6mm Focal Length
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
50mm Focal Length

6mm Focal Length

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length

50mm Focal Length


  • C シリーズレンズの Instrumentation (Ci) バージョン
  • シンプルなメカニクス機構採用し、産業用目的に耐久化
  • 計測インテグレーションに合わせてデザイン
  • 標準的な可変絞りの置き換えとなる広範な固定絞りオプション
  • 位置固定可能な一重ねじ切り鏡筒の採用により、ロバストなシステム実装を実現

 

TECHSPEC® Ci シリーズ 固定焦点レンズは、C シリーズ 固定焦点レンズの簡素化バージョンです。C シリーズレンズと同様に、レンズ間性能個体差が少なく、最大限の光の透過を可能にする広帯域反射防止 (BBAR) コーティングを採用しながら、更なる軽量化と小型化に努めています。アジャスタブルでロック可能なピント調整機構を採用し、組み込み実装時でのベストなピント位置の設定やその位置固定を可能にします。Ci シリーズは、広範な固定絞りオプションを用意し、解像力やスループット、そして被写界深度の要件に向けて最大限の柔軟性を提供します。このコンパクトなレンズは、工場内検査やFA、そして卓上型のバイオメディカルデバイスといったアプリケーションにおいて、特に大量実装用に向けてデザインされています。

 エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、光学性能が最も調節可能な製品群です。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョン用レンズです。
  • Ci シリーズ: 絞りに固定絞りを採用し、メカニカルシステムをシンプルにしたコンパクトな筐体の製品群です。小型化、低コスト化、及びピント固定を図った産業用目的の耐久化がなされています。
  • Cr シリーズ: ピクセルシフト低減に向け、筐体中の各レンズを接着固定により位置固定した安定化目的の耐久化がなされています。C型リングクランプでピント位置固定を行うため、ピント安定性も改善します。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群です。

共通データ

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×