Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3607

KOPIN ルビー SVGA マイクロディスプレイモジュール

Microdisplay Evaluation Kit
Microdisplay Module

Microdisplay Evaluation Kit

Microdisplay Module


  • 完全一体型のプラグ・アンド・プレイ液晶ディスプレイモジュール
  • カラーと白黒モジュールをラインナップ
  • SVGA (800 x 600ピクセル)解像度

 米国Kopin社のルビー SVGA マイクロディスプレイモジュールは、24ビットカラー、或いは8ビットの白黒SVGA LCDディスプレイに、LEDバックライトとエレクトロニクス制御を組み込んだ完全一体型のマイクロディスプレイモジュールです。Kopin ルビー SVGA マイクロディスプレイモジュールは、温度やバーンインによるリスクなしの性能に対して、広いダイナミックレンジと一貫したコントラスト特性を有し、システムのライフサイクルコストを削減します。Kopin ルビー SVGA マイクロディスプレイモジュールは、クラス10のクリーンルーム環境で組み立てられ、最高品質の画像と一貫した性能を保証するためにFODで密封されています。 評価キットには、マイクロディスプレイモジュールの他に、電源供給用のUSBケーブルとVGA用の15ピンビデオケーブルが付いています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×