Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1630

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
GoldTL™ テレセントリックレンズ

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), #58-260
#58-256 (0.73X)
#55-348 (0.125X)
#58-257 (0.36X)
#55-349 (0.25X)
#54-798 (0.5X)
#58-258 (0.18X)
#55-350 (1.0X)
#56-948 (0.08X)
#58-259 (0.09X)

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), #58-260

#58-256 (0.73X)

#55-348 (0.125X)

#58-257 (0.36X)

#55-349 (0.25X)

#54-798 (0.5X)

#58-258 (0.18X)

#55-350 (1.0X)

#56-948 (0.08X)

#58-259 (0.09X)


  • 作動距離の調節を可能にするピント調整機構を搭載
  • F6の高スループット設計
  • ½型対応モデルと2/3型対応モデル
  • 0.1°未満のテレセントリシティ

 TECHSPEC® GoldTL™ テレセントリックレンズは、特にマシンビジョンや計測アプリケーション向けにデザインされました。市場に流通するテレセントリックレンズ製品の中ではめずらしいピント調整機構が付いた本レンズは、作動距離の調節を可能にしながら、テレセントリシティを0.1°未満に抑えます。高解像力で低ティストーション特性の本レンズは、½型対応モデルと2/3型対応モデルをラインナップします。TECHSPEC® GoldTL™ テレセントリックレンズは、対物レンズ側にフィルターマウントを装備し、カラーフィルター偏光フィルター、或いは他の枠付き部品との容易な実装を可能にします。絞り調整用リングとピント調整用リングの両方にロックねじが付いているため、振動の大きな環境においてもリングのポジションを維持することができます。

共通データ

Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No.ABCDEFG
#56-02488mm16mm34mm94mm120mm101.6mm50mm
#56-02585mm17.5mm32.5mm91mm120mm101.6mm48.5mm
#56-026103mm39.5mm107mm103mm90mm55.5mm
#56-027134mm55mm148mm134mm122mm81mm

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×