Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1971

TECHSPEC C型ホルダーマウント (Tマウント用)


 鏡筒径48mmでデザインされたTマウントシリーズ自体を保持する締め込み (クランプ)式のホルダーマウントです。厚みを持ったリングにより、対象鏡筒を360°全周からしっかりと保持します。ホルダーの底面部には¼-20UNC、或いはM6 (x 1)のタップ穴が施されているため、同規格のマウントポスト上に設置可能です。 外形寸法φ68 x 20mmT、開口径48mm、ホルダー底面部からホルダー中心までの距離31.8mm

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×