Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3240

TECHSPEC Tマウント ビームスプリッターホルダー


  • キューブ型やプレート型ビームスプリッター用共通ハウジング
  • 90°毎にTマウント開口を配置
  • M6、或いは¼-20UNCポスト上に設置も可能

Tマウントビームスプリッターホルダーは、キューブ型やプレート型ビームスプリッター (B/S)を用いたインテグレーションを容易にし、同素子を豊富なアプリケーションに活用することを可能にします。ハウジング側面部四面にはTマウント開口が施され、同底面部中央にはM6、或いは¼-20UNCのタップ穴が施されています。このタップ穴は、同ねじ規格のマウントポスト上への設置を可能にします。なお本製品は、ビームスプリッターを事前に装着していません。ハウジングのみになります。アクセサリー製品のTマウントカバー (#66037)は、ハウジング内の光学素子の保護用カバーとしてご利用下さい。

試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのTマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなT2マウント (M42 x 0.75)のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×