Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1382

TECHSPEC Tマウント 両メス & 両オスリング


  • Maximize Tube Connection Compatibilities
  • Female or Male Thread Options
  • Rotating Barrels are also Available

A) 両メスリング:  Tマウントの雄ねじ同士を接続するためのリングです。光学系に本製品を組み込む際は、システム長に10mmを加算して下さい。 

B) 両オスリング:  Tマウントの雌ねじ同士を接続するためのリングです。光学系に本製品を組み込む際は、システム長に4.9mmを加算して下さい。 

C) 両オス回転リング:  両オスリング (上記)に回転機能を加えたリングです。回転の固定は、鏡筒中の止めビスを使用します。光学系に本製品を組み込む際は、システム長に6mmを加算して下さい。

 試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのTマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなT2マウント (M42 x 0.75)のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×