Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1970

TECHSPEC Tマウント 望遠鏡用接眼レンズホルダー


Tマウント 望遠鏡用接眼レンズホルダーは、米国標準の31.75mm径 (1.25"径) の望遠鏡用接眼レンズを固定します。当社のRKE® 接眼レンズも固定できます。ベース側末端部には31.75mmの開口とTマウントの雄ねじがあり、反対側にはTマウントの雌ねじがついています。接眼レンズは鏡筒中の止めねじで所定位置に固定します。本製品をシステムに加える際は、システム長に19.75mmを加算ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×