Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3300

TECHSPEC 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズ


×
  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • 高精度デザイン

合成石英ガラスは、200nmから2.2μmの波長帯において高透過率で、低熱膨張特性があります。同ガラスを用いたボールレンズは、紫外や可視、近赤外スペクトルを用いた厳しい要求が求められるアプリケーションに理想的です。なおボールレンズの形状を半分にした半球レンズは、ボールレンズよりも光ファイバー端面への接合が容易に出来るメリットがあります。ファイバー光通信やエンドスコープ、高NA対物レンズ用SIL (Solid Immersion Lens)等に最適です。

ボールレンズのNAや焦点距離の算出方法を含む、ボールレンズに関する情報は、当社の技術資料ボールレンズの理解をご確認ください。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×