Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2153

XY軸スライドベースステージ


  • 200mm Travel in Both X and Y
  • Ball Bearing Slides with Nylon Thumb Screws

 ボールベアリングをガイドに用い、ステージ面を手で動かすことにより、XY軸の移動が同時に行えます (斜め移動も可能)。総移動量は±100mm (XY軸とも)。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。ステージ位置固定用のロックねじ付き。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×