製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ハイパーセントリックレンズ

Hypercentric Lenses

Hypercentric Lenses
×
  • 対象物の側面と上面を同時に撮像
  • 最大2/3型までに対応するハイパーセントリック or ペリセントリックレンズ
  • Cマウントレンズ
  • 部品検査に最適
  • 長作動ボアスコープとしても機能

 TECHSPEC® ハイパーセントリックレンズは、対象物の上面部とそれを囲む側面部に同時にピントを合わせることで、物体の収束した画像を作り出します。マシンビジョン検査や識別アプリケーションにおいて、複数のカメラやイメージングレンズをセットアップする必要がありません。TECHSPEC® ハイパーセントリックレンズは、薬瓶、電池、自動車部品などの部品検査に最適です。このイメージングレンズは、円錐状のワークエリア (Working Area)を提供し、単色光照明との使用に最適化しています。レンズとカメラ間に0.5~1.5mm厚のスペーサーを入れると、TECHSPEC® ハイパーセントリックレンズは、長作動ボアスコープとしても使用でき、対象物の内壁と底面部を同時に見ることができます。ボアスコープの作動距離は、標準ワークエリアの収束点 (Convergence Point; CP)を超えた地点からです。より厚いスペーサーを使用すると、ボアスコープのピント距離はより大きくなります。

補足:どのスペックも、660nmにおいて定義されています。

商品一覧

技術情報

two dice images showing difference between Hypercentric Lens and Fixed Focal Length Lens views
Diagram of hypercentric lens in borescope mode showing object, view access, diameter, focus, aperture, C-mount, and spacer
Close-up of an optical lens surrounded by a red LED ring light used for precision imaging
Diagram showing lens dimensions including diameter, length, working area, and focus adjustment
Diagram showing hypercentric lens borescope setup with spacers, ringlight, convergence point, and interior wall inspection
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう