TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス

Standard T-Mount to C-Mount Adapter, #88-956

×
商品コード #88-956 5-7営業日
×
- +
¥7,500
数量 1-4
¥7,500
数量 5+
¥6,650
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
40.8
タイプ:
Thread Adapter
鏡筒長 (mm):
36.8
ねじタイプ:
Male C-Mount to Female T-Mount

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 動的な光学ピント調整と球面収差低減を実現
  • 全ての無限補正対物レンズに対応
  • 大手ブランドの対物レンズ製品と色的整合性あり

顕微鏡と一緒に用いられるInFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、動的な光学的ピント調整を行い、サンプルのカバーガラス厚や液浸流体物によって引き起こされる球面収差を劇的に低減します。このダイナミックフォーカシングシステムは、補正環や高価な電動端末操作を用いたりする必要性を排除します。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、顕微鏡のマイクロマニピュレーションを可能にし、どの無限補正対物レンズとの組み合わせにも使用することができます。倍率変動は、ピント移動範囲全体に対して極く僅かしかありません。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムモジュールは、ミツトヨやAchrovid、ZeissやLeica、ニコンやオリンパス社製の対物レンズ製品と色的整合性を有し、一連のスタンドアダプター (別売り) を用いることで大手ブランドの大抵の顕微鏡製品に接続できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう