"" の検索に一致する情報は見つかりませんでした
商品一覧
参考資料
Filter
Filter Results
次の内容で絞り込む:
全てクリアする
全ての結果を見る
オプション
High Resolution (4)
Standard Resolution (4)
315 - 395 (1)
カテゴリー
タイプ
Plano-Convex Lens (4885)
Protective Window (2571)
Bandpass Filter (1786)
Double-Convex Lens (1450)
Flat Mirror (970)
全てを見る
基板
N-BK7 (5969)
Fused Silica (5374)
Float Glass (852)
N-SF11 (830)
BOROFLOAT
®
(693)
全てを見る
直径 (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
コーティング
Uncoated (4032)
Hard Coated (2097)
VIS 0° (425-675nm) (1411)
VIS-NIR (400-1000nm) (1396)
NIR I (600-1050nm) (1095)
全てを見る
波長域 (nm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
設計波長 DWL (nm)
1064 (456)
532 (400)
355 (265)
633 (188)
405 (177)
全てを見る
寸法 (mm)
50.0 x 50.0 (357)
25.0 x 25.0 (148)
12.7 x 12.7 (125)
25.4 x 25.4 (119)
50.00 x 50.00 (102)
全てを見る
全厚 (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
全長 (mm)
50.00 (431)
25.00 (218)
50.80 (91)
75.00 (89)
12.50 (86)
全てを見る
平面度 (P-V)
λ/10 (1403)
λ/4 (728)
4 - 6λ (542)
2λ (508)
1λ (446)
全てを見る
外径 (mm)
30.0 (93)
9.5 (71)
14 (61)
48.0 (48)
14.0 (42)
全てを見る
全幅 (mm)
50.00 (397)
25.00 (195)
12.50 (166)
50.80 (86)
25.20 (79)
全てを見る
コーティングタイプ
Metal (1501)
Dielectric (660)
Ultrafast-Enhanced Silver (69)
Uncoated (54)
Nylon (18)
全てを見る
焦点距離 EFL (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
固定用ねじ径
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156 (240)
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474 (145)
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 (92)
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517 (92)
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156 (90)
全てを見る
全長 (インチ)
3.00 (26)
12.00 (14)
12.0 (9)
2.0 (9)
2.5 (9)
全てを見る
全厚 (インチ)
0.5 (24)
0.007 (19)
0.06 (14)
0.50 (13)
0.02 (12)
全てを見る
内径 (mm)
55.5 (20)
22.0 (14)
10.0 (13)
25 (12)
7.5 (12)
全てを見る
全幅 (インチ)
1.00 (25)
12.00 (14)
1.75 (5)
1.25 (4)
12.0 (4)
全てを見る
スタイル
Infinity Corrected (163)
Fixed Magnification (119)
Finite Conjugate (66)
In-Line Illumination (52)
Fit Over Rx Glasses (25)
全てを見る
開口数 NA
0.25 (1227)
0.50 (967)
0.13 (861)
0.17 (801)
0.33 (661)
全てを見る
固定可能な素子のサイズ (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
光学部品のタイプ
Circular (240)
Square or Rectangular (41)
Plano-Convex (31)
Circular/Cylindrical Tube (21)
Square (13)
全てを見る
構造
Mounted in Black Anodized Ring (1783)
Black Anodized Aluminum (384)
Plate (317)
Aluminium Stage (204)
Polarizing Film (203)
全てを見る
対応可能な光学部品の直径 (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
拡大力 (ズーム範囲)
3X (22)
5X (21)
10X (17)
2X (17)
4X (11)
全てを見る
機能
Optic Mount (Fixed) (95)
Fixed (93)
Spacer Ring (49)
Extension Tube (Fixed) (45)
Thread Adapter (37)
全てを見る
Fナンバー
1.00 - 1.99 (2883)
2.00 - 2.99 (2024)
3.00 - 3.99 (1179)
4.00 - 4.99 (931)
6.00 - 9.99 (790)
全てを見る
非軸角度 (°)
90 (207)
30 (33)
15 (24)
45 (19)
60 (9)
全てを見る
鏡筒長 (mm)
5.6 (24)
38.0 (22)
5.0 (22)
10.0 (11)
14.0 (11)
全てを見る
マウント
C-Mount (1914)
M12 x 0.5 (S-Mount) (416)
CS-Mount (109)
M11 x 0.5 (56)
F-Mount (34)
全てを見る
直径 (インチ)
0.5 (40)
3.0 (36)
2.0 (35)
1.0 (30)
6.0 (24)
全てを見る
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
焦点距離 FL (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
固定可能な素子の板厚 (mm)
1.8 (17)
2.5 (16)
2.0 (15)
5.0 (11)
1.6 - 5.0 (9)
全てを見る
ねじタイプ
C-Mount (123)
S-Mount (44)
M23.2 x 0.75 (42)
T-Mount (42)
M29 x 0.75 (29)
全てを見る
対応するポスト
M6 x 1.0 (78)
¼-20 (36)
M4 x 0.7, 8-32 (34)
M6 x 1.0, ¼-20 (24)
M4 x 0.7 (19)
全てを見る
カラー
Red (393)
Green (245)
Blue (231)
Black (199)
White (180)
全てを見る
入射角 (°)
0 (2497)
45 (773)
0-45 (200)
45.00 (98)
0 - 45 (54)
全てを見る
反射率 (@設計波長) (%)
99.8 (202)
99.5 (50)
99.9 (28)
99 (22)
97 (3)
全てを見る
フィルターの種類
Hoya R-60 or equivalent (10)
Hoya B-440 or equivalent (8)
Hoya G-533 or equivalent (8)
Bull's Eye (4)
Reverse Bull's Eye (4)
全てを見る
中心波長 CWL (nm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
カットオフ波長 (nm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
カットオン波長 (nm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
可視光透過率 VLT (%)
35 (10)
19 (8)
22 (8)
33 (7)
14 (5)
全てを見る
半値全幅 FWHM (nm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
光学濃度 OD (平均)
≥4.0 (1356)
≥3.0 (574)
≥6.0 (390)
≥2.0 (185)
2.0 (110)
全てを見る
メーカー
Allied Vision (524)
Advanced Illumination (331)
Lucid Vision Labs (224)
IDS Imaging (199)
Basler (176)
全てを見る
合成石英のグレード
7980 0G (564)
7980 0F (70)
7980 KrF 0A (30)
7979 0G (27)
7980 0A (9)
最小開口径 (mm)
2.00 (37)
0.00 (27)
1.2 (18)
1.5 (11)
0.8 (9)
全てを見る
最大開口径 (mm)
12.0 (17)
25.0 (14)
37.0 (10)
50.0 (10)
18.0 (9)
全てを見る
Plate Inner Diameter (mm)
25.0 (11)
30.0 (9)
32.0 (1)
35.0 (1)
40.0 (1)
全てを見る
対応するプレートの内径 (mm)
25.0 (44)
30.0 (18)
25.0/30.0 (1)
25.0/40.0 (1)
開口径 (μm)
100 (8)
1000 (8)
200 (8)
50 (8)
500 (8)
全てを見る
スリット長 (mm)
3.0 (34)
6.3 (1)
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm)
38.0 (16)
57.0 (3)
38.0 / 57.0 (1)
スリット幅 (μm)
300.00 (5)
10 ±1 (2)
100 (2)
100 ±5 (2)
1000 (2)
全てを見る
フィルターマウント
M30.5 x 0.50 (93)
M25.5 x 0.50 (88)
M30.5 x 0.50 (Female) (86)
M40.5 x 0.50 (58)
M46 x 0.75 (46)
全てを見る
コネクター
GigE, RJ45 with Screw Locks (435)
USB 3.1 Gen 1, Micro-B (258)
USB 3.0, Micro-B (156)
FC/PC (125)
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks (80)
全てを見る
対応可能な光学部品の寸法 (mm)
10.0 x 10.0 (3)
12.5 Sq. (2)
25.0 Sq. (2)
35.0 Sq. (2)
40.0 Sq. (2)
全てを見る
ブロッキング波長域 (nm)
200 - 1200 (690)
400 - 700 (389)
250 - 1100 (215)
425 - 675 (153)
200 - 1800 (109)
全てを見る
移動量 (インチ)
0.5 (50)
1 (31)
2 (9)
0.125 (6)
0.25 (5)
全てを見る
移動量 (mm)
13 (47)
25 (33)
No Z-Axis Translation (16)
Z-Axis: 8 (9)
10 (8)
全てを見る
全長 (m)
1 (48)
2 (24)
1.5 (18)
10.00 (10)
25.00 (8)
全てを見る
偏角 (°)
90.00 (270)
180.00 (110)
0.00 (28)
45.00 (4)
60.00 (4)
波長 (nm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
移動量 (°)
±10 (15)
±5 (Fine), 360 (Coarse) (15)
360 (12)
±3 (6)
±15 (4)
全てを見る
許容最大センサーフォーマット
2/3" (485)
1/1.8" (167)
1/3" (151)
1.1" (96)
1/2" (87)
全てを見る
ドライブの種類
Metric Micrometer (98)
Lead Screw (85)
English Micrometer (61)
Rack and Pinion (39)
Precision Lead Screw (27)
全てを見る
作動距離 (mm)
> 50.0 (1049)
10.0 - 24.9 (158)
< 1 (95)
25.0 - 50.0 (69)
5.0 - 9.9 (63)
全てを見る
モータ駆動
Yes (4)
移動の種類
Linear (X) (266)
Goniometer (30)
Linear (Z) (29)
Rotary (24)
Linear (X-Y) (19)
全てを見る
ガイドシステム
Crossed Roller Bearing (128)
Ball Bearing (96)
Dovetail (57)
Slide-Fit (16)
Recirculating Ball Linear Guide (12)
全てを見る
雄ねじ
¼-20 (10)
8-32 (10)
M4 x 0.7 (10)
M6 x 1.0 (10)
表面品質 (キズ-ブツ)
40-20 (9001)
60-40 (5579)
80-50 (3227)
20-10 (1915)
10-5 (871)
全てを見る
格子周波数 (本/mm)
600 (59)
1200 (56)
300 (22)
1800 (19)
2400 (17)
全てを見る
カバーガラス厚 (mm)
N/A (76)
0.17 (23)
0.7 (8)
0.11 - 0.23 (4)
1.1 (2)
全てを見る
映像出力
GigE (PoE) (554)
USB 3.0 (313)
USB 3.1 (292)
GigE (69)
5GigE (PoE) (64)
全てを見る
スキャンフィールド (mm)
114 x 114 (2)
169 x 169 (2)
56.5 x 56.5 (2)
78 x 78 (2)
100 x 100 (1)
全てを見る
ウインドウの種類
Glass (1652)
Crystal (887)
Plastic (28)
Chalcogenide (2)
集光スポット径 1/e² (μm)
24 (3)
13 (2)
25 (2)
26 (2)
11 (1)
全てを見る
ドライブ方向
Center Drive (124)
Side Drive (71)
テレセントリシティ (°)
Not Specified (7)
F-Theta Only: 14.3
With Scanner: 15 (2)
F-Theta Only: 5.20
With Scanner: 5.40 (2)
F-Theta Only: 7.20
With Scanner: 7.40 (2)
<7 (1)
全てを見る
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm)
38.0 (14)
48.0 (2)
38.0 / 48.0 (1)
42.42 (30.0 Sq.) (1)
ステージサイズ (mm)
40 x 40 (50)
30 x 30 (38)
70 x 70 (38)
125 x 125 (30)
44.4 x 44.4 (22)
全てを見る
スキャン角度 (°)
40 (Optical) (7)
0.4 (3)
60 (Optical) (3)
±18 (2)
±20 (2)
全てを見る
出力 (mW)
50 (59)
5 (49)
10 (44)
100 (37)
20 (33)
全てを見る
消光比
9000:1 (83)
1000:1 (61)
5000:1 (50)
10,000:1 (28)
Approx. 19:1 at 400nmApprox. 200:1 at 500nm≥2700:1 at 550-650nmApprox. 600:1 at 700nm (23)
全てを見る
透過波面精度, P-V
λ/4 (609)
λ/10 (373)
1λ (231)
λ/2 (65)
<λ/10 @ 632.8nm (36)
全てを見る
非球面設計波長 (nm)
587.6 (293)
780 (89)
4000 (58)
632.8 (37)
633 (30)
全てを見る
カメラシリーズ
Alvium (132)
Alvium Right Angle (118)
ace (104)
Phoenix™ (100)
Blackfly® S (89)
全てを見る
水平方向実視野 @ 1/2型センサー
0.32mm (26)
0.64mm (19)
6.4mm (18)
12.8mm (16)
3.2mm (16)
全てを見る
撮像素子
Sony IMX265 (65)
Sony IMX273 (64)
Sony IMX264 (61)
Sony IMX287 (47)
Sony IMX183 (46)
全てを見る
水平方向実視野 @ 2/3型センサー
0.44mm (26)
0.88mm (22)
0.18mm (16)
101.4mm - 56.8° (16)
8.8mm (15)
全てを見る
形状誤差 (RMS)
λ/8 (115)
λ/4 (65)
λ/2 (58)
3/4λ (31)
1λ (22)
全てを見る
センサータイプ
Progressive Scan CMOS (1368)
Progressive Scan CCD (107)
Thermopile (26)
Pyroelectric (18)
3 Color RGB CMOS (6)
全てを見る
曲率半径 (mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
シャッタータイプ
Global (1226)
Rolling (249)
Global and Rolling (5)
Rolling, Global Reset (2)
Rolling with Global Reset (1)
カメラセンサーフォーマット
1/1.8" (263)
2/3" (262)
1.1" (177)
1" (157)
1/2.9" (98)
全てを見る
フィルター材料
Polymer (98)
Glass (2)
解像度 (メガピクセル)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
ピクセルサイズ, H x V (μm)
3.0 - 4.4 (540)
2.0 - 2.9 (458)
4.5 - 6.0 (295)
> 6.0 (111)
< 2.0 (54)
全てを見る
リタデーション
λ/4 (147)
λ/2 (139)
1λ (7)
λ/2 @ 400, λ/4 @ 800 (1)
λ/2 @ 515, λ/4 @ 1030 (1)
全てを見る
フルフレームレート (fps)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
直角構成面部の全長 (mm)
10.00 (55)
5.00 (53)
15.00 (53)
25.00 (51)
20.00 (49)
全てを見る
倍率
10X (52)
20X (46)
100X (27)
1X (25)
50X (25)
全てを見る
アイリスオプション
Fixed (368)
Variable (195)
Motorized (9)
Precise Iris (9)
Manual Iris (8)
全てを見る
GPIO コネクタータイプ
7-pin JST (235)
6-pin Hirose (HR10) (231)
8-pin Hirose (HR25) (193)
12-pin Hirose (HR10) (172)
8-pin JST (100)
全てを見る
像方向
Left-Handed (396)
Beam Deviation (130)
Light Homogenization (96)
Right-Handed (43)
Dispersion (18)
全てを見る
透過率 (%)
≥91 (234)
>85 (202)
93.00 (155)
≥90 (126)
>90 (114)
全てを見る
Ray Deviation @ 633nm (°)
0.50 (6)
1.00 (6)
2.00 (6)
4.00 (6)
6.00 (6)
全てを見る
Ray Deviation @ 355nm (°)
0.50 (11)
1.00 (10)
2.00 (9)
5.00 (9)
1.50 (8)
全てを見る
反射 / 透過比 (R/T比)
50/50 (147)
30/70 (83)
70/30 (75)
40/60 (33)
80/20 (29)
全てを見る
分解能 (μm)
0.7 (20)
0.42 (8)
0.5 (8)
6.00 (8)
1.0 (7)
全てを見る
被写界深度 (μm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
焦点距離を規定している波長 (nm)
587.6 (3095)
587.60 (119)
780.00 (71)
4000 (58)
880.00 (47)
全てを見る
光学倍率 PMAG
0.155 (29)
0.1X (23)
0.020X (19)
0.159 (19)
0.5X (19)
全てを見る
Master Reference
1104 (3)
1156 (3)
220H (3)
260R (3)
2840 (3)
全てを見る
Spectral Order (m)
1 (59)
2 (1)
37 (1)
98 (1)
Through Hole Length (mm)
50.80 (4)
付属ねじ
· (2) ¼-20, 1/2" Long BHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-191) (4)
· (2) ¼-20, 1/2" Long SHCS
· (2) M6 x 1.0, 10mm Long SHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-192)
· (1) Metric Allen Wrench (#55-200) (4)
4X 1/4"-20, 3/8"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench (1)
4X 2-56, 5/16"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench (1)
4X 6-32, 5/16"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench (1)
全てを見る
Through Hole Orientation
1 x Parallel to Focused Beam
1 x Parallel to Collimated Beam (3)
3 x Holes Centered on Mounting Lip (2)
2 x Holes Centered on Mounting Lip (1)
4 x Holes Centered on Mounting Lip (1)
Mounting Hole for Screw
(2) ¼-20 Cap on Center, 200mm Spaced (2)
· (2) ¼-20 Cap on Center, 100mm Spaced (1)
(2) ¼-20 Cap on Center, 100mm Spaced (1)
8-32 threaded (x1) (1)
8-32 threaded (x2) (1)
Through Hole Diameter (mm)
7 (4)
4.1 (3)
10 & 12 (Dual Path) (1)
12.7 (1)
12.70 (1)
全てを見る
精度 (°)
0.06, Unidirectional (4)
0.03 (2)
0.08, Unidirectional (2)
0.4 (1)
90 (1)
1" (25.4mm) 光軸高さ
Yes (41)
曲率半径 R
1
(mm)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索
レンズ波長域
VIS (952)
VIS-NIR (25)
SWIR (13)
NIR (3)
UV-NIR (2)
照明タイプ
LED Illuminator (526)
Accessory (41)
Fiber Optic Light Guide (34)
Power Supply (8)
LED illumination (6)
全てを見る
液浸
N/A (153)
Oil (9)
Water (3)
形状 / 配列
Spot Light (169)
Backlight (129)
Ring Light (112)
Line Light (33)
Area Light (25)
全てを見る
照明モード
Constant (378)
Strobed (61)
Strobed or Constant (56)
Continous with AIC (Analog Intensity Control) (13)
Constant, Pulsed, Gated (9)
全てを見る
ビーム径 (mm)
0.7 (33)
4.5 (32)
3.5 typical (17)
5.00 (15)
0.8 (13)
全てを見る
出力タイプ
Free Space (205)
Fiber-Coupled (40)
Fiber Coupled (5)
Fiber Pigtailed (4)
レーザータイプ
Diode (282)
HeNe (20)
Fiber (3)
Solid State (3)
Argon (2)
レーザークラス - CDRH
IIIb (270)
IIIa (44)
II (38)
IIIB (32)
Class IIIb (12)
全てを見る
放射角 (°)
The value you entered is not numeric.
to
値が見つかりません:
全てのオプションを見る
検索