接眼レンズ用レチクル 19mm 直尺スケール 0.5"

×
商品コード #62-052 5-7営業日
×
- +
¥22,350
数量 1-4
¥22,350
数量 5+
¥21,400
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
19.00 +0.0/-0.1
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±3
センタリング (mm):
0.1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ライン幅 (mm):
0.012
線幅公差 (mm):
±0.003
NIST 認証:
No

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 1, 5, or 10mm のスケールバージョン
  • 0.1" or 0.5" のスケールバージョン

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。使用する接眼レンズに合わせて、外径 21mm (#30-066, #30-081, #54-421)19mm (#36-125, #36-126, #54-422)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう