ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッター

×
  • 広い入射角度に対して高コントラストを実現
  • 広角でも波長シフトが少ない
  • コリメートされていない光源との使用に最適

ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッターは、広帯域白色光源などのコリメートされていない光を用いたアプリケーション用にデザインされています。ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッターは、精密研磨加工された2個の高精度直角プリズム間にワイヤーグリッド偏光板を接着固定して作られます。ビームスプリッターの入出射各面に施された反射防止膜は、一面当たり平均0.5%未満の反射率を実現します。ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッターは、±25°の大きな拡がり角に対して、400~700nmの波長内で一定のコントラスト性能を維持することができます。

技術情報

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう