TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 4.0 10nm バンドパスフィルター 656nm 50mm

TECHSPEC ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルター

×
商品コード #65-232 5-7営業日
×
- +
¥80,450
数量 1-5
¥80,450
数量 6+
¥63,600
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
有効径 CA (mm):
45
中心波長 CWL (nm):
656.00 ±2.0
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±2.0
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±2.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小透過率 (%):
≥85
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚公差 (mm):
±0.1
タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
FluoroSphere Red, FluoroSphere Dark Red
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
枠厚 (mm):
5.0 ±0.1
基板厚 (mm):
3.5 ±0.5 typical

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • ライフサイエンスや化学分析に最適
  • UV, VIS, IRの中心波長でラインナップ
  • 高性能ハードコーティングを採用
  • 5nm25nm50nm用のハードコート OD 4.0 バンドパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルターは、フレーム測光、要素やレーザー波長分離、蛍光、レーザーダイオードクリーンナップ、化学的検出や分析をはじめとするアプリケーションで広範囲に用いられる狭帯域フィルターです。この光学フィルターは、急峻な立ち上がりと深いブロッキング性能を備え、要求の厳しいアプリケーションにおいて高い性能を発揮します。TECHSPEC ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルターは、耐久性に優れたハードコーティングを採用し、透過率を高めながらフィルターの性能劣化を最小化します。UV, VIS, IRの中心波長のバンドパスフィルターをラインナップ。 

補足: このフィルターは、レーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の高さよりも分光性能の高さに重きをおいて最適化されています。本フィルターの典型LIDT値は、1 J/cm2 @ 532nm, 10ns です。より高いLIDT値のフィルターをお求めの場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう