• ユーザーログイン
  • 0

Nd:YAGレーザーミラー

  • 5J/cm2 @ 10ns @ 355nm までのレーザー耐力
  • 1064nmで99.98% を超える反射率
  • UVグレード合成石英基板の採用による優れた熱的及び経時的安定性
  • 低吸収なイオンビームスパッタリング (IBS) のコーティングオプション

 TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーは、Nd:YAG や Nd:YLF レーザーを用いた要求の厳しいレーザーアプリケーションに向け、高い反射率と優れた表面品質、面精度を提供します。高レーザー耐力の本ハイパワーレーザー用ミラーは、四倍波に当たる266nmまでのビームステアリングアプリケーションに最適です。デュアルバンドタイプのミラーは、基本波と二倍波の両方を反射するものと、基本波とアライメントビームの両方を反射するものを用意します。

 当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの10-5の表面品質を持つ基板に緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに理想的です。設計入射角が0°のものと45°のものをラインナップ。また、基本波の1064nm、二倍波の532nm、三倍波の355nm、四倍波の266nmの設計波長のものをラインナップします。波長や入射角に関する特注は、お問い合わせください。

共通仕様

基板:
Fused Silica
タイプ:
Laser Mirror

LOADING PRODUCTS...
スペックのエクスポート

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer