eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
全 26 製品の紹介された製品群ページに移動する

Kodak ラッテン2 NDフィルター OD0.9 100 x 300

×
商品コード #84-004 Clearance
×
¥32,050
数量 1+
¥32,050
大口価格
見積依頼する
コーティング:
Uncoated
寸法 (mm):
100.0 x 300.0
全長 (mm):
300.00
光学濃度 OD:
0.9
透過率 (%):
13.00
タイプ:
Neutral Density Filter
全幅 (mm):
100.00
ブロッキング領域 (nm):
400 - 700
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:

対象製品の補足事項

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.
×