Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 37 製品の紹介された製品群ページに移動する

両凸レンズ 12.5 X 17 Grade 1

商品コード #20-818 Clearance
×
¥1,300
数量 1-1
¥1,300
数量 2
¥950
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
直径 (mm):
12.50
焦点距離 EFL (mm):
17.00
Fナンバー:
1.36
開口数 NA:
0.7
タイプ:
Double-Convex Lens

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

両凸レンズは、両面とも外側に向かって曲がった同一曲率面を有します。正の焦点距離をもち、1:1の共役のイメージングや、マルチエレメントシステムに用いられます。

1 - 14.9mmの実験用グレード 両凸レンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×