Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 6 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS ウエッジ付きウインドウ 合成石英 12.5MM

TECHSPEC® Wedged Windows

TECHSPEC® Wedged Windows

商品コード #34-241
¥14,950
×
数量 1-5
¥14,950
数量 6
¥13,500
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
有効径 (%):
90.00
直径 (mm):
12.50
厚さ (mm):
3.00
コーティング:
Uncoated
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.10
基板:
Fused Silica
平面度:
λ/10 over 25mm Aperture
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
厚み公差 (mm):
±0.20
タイプ:
Wedged Window
波長域 (nm):
280 - 2100
ウエッジ角度:
30 ±10 arcmin

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:

製品群全体の紹介

  • エタロン効果とキャビティフィードバックを除去
  • 30' のウエッジ角度を持った未コート標準基板
  • アプリケーションに応じて複数の基板材料をラインナップ

TECHSPEC® ウエッジ付きウインドウは、干渉縞パターンなどのエタロンからの不要な影響を取り除き、レーザーシステムに共通するキャビティフィードバックの問題を光アイソレーターを利用することなしに解消します。ウエッジ付きウインドウには、保護用窓としての役割と、不要な正反射ビームがレーザーキャビティ内に入らないようにする役割の2つの機能があります。TECHSPEC® ウエッジ付きウインドウは、広いスペクトル域での透過に対応するよう、複数の基板材料をラインナップし、特注のサイズやコーティングオプション (広帯域ARから狭帯域Vコーティングまで) にも対応します。ウエッジ付きウインドウは、レーザーの戻り反射のアイソレーション用途に最適です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×