Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 39 製品の紹介された製品群ページに移動する

TS 両凸レンズ 12 X 24 VIS-NIR

商品コード #45-874 Clearance
×
¥2,600
数量 1
¥2,600
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
24.00
バックフォーカス BFL (mm):
22.65
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870 nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基板:
N-K5
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯公差 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
コバ厚 ET (mm):
2.50
有効径 CA (mm):
11.00
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1=-R2 (mm):
24.40
タイプ:
Double-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
典型エネルギー密度限界:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波長域 (nm):
400 - 1000

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • N-K5 基板
  • 様々な反射防止 (AR) コーティングオプション
  • 平凸レンズと両凸レンズをラインナップ

N-K5 を硝材に使用したレンズです。直径、焦点距離、そして平凸や両凸のレンズタイプ別に選べます。アプリケーションに応じて、可視から近赤外 (NIR) までに対応した反射防止膜オプションも複数用意しています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×