Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 22 製品の紹介された製品群ページに移動する

N-BK7ウインドウ 15 X 3T MGF2

商品コード #27-849 Clearance
×
¥2,600
数量 1-5
¥2,600
数量 6
¥2,100
数量 6+
見積依頼する
直径 (mm):
15.00 ±0.25
厚さ (mm):
3.00
コーティングスペック:
MgF2: ¼λ @ 550nm, Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
平行度 (分):
5.00
基板:
N-BK7
厚み公差 (mm):
±0.20

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

N-BK7 windows are ideally suited for industrial applications. Available uncoated or with a MgF2 anti-reflection coating, windows are often used as a protective element between two environments.

Commercial Grade N-BK7 Windows offer commercial quality, at an affordable price. Commercial grade optics have standard designs and are available on an ongoing basis. They are recommended for volume buyers or OEMs.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×