Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 24 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS レーザーライン用シリンダーレンズ 25 X 75 532NM AR

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

商品コード #33-229
¥11,400
数量 1-5
¥11,400
数量 6
¥9,100
数量 6+
見積依頼する
直径 (mm):
25.00
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
焦点距離 EFL (mm):
75.00
バックフォーカス BFL (mm):
72.89
中心厚 CT (mm):
3.06
中心厚公差 (mm):
±0.1
基板:
N-BK7
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
Ravg <1.5% @ 495 - 570nm
コバ厚 ET (mm):
1.00
Fナンバー:
3.00
焦点距離公差 (%):
±3
補足:
Coating: 532nm V-Coat
開口数 NA:
0.17
曲率半径 R1 (mm):
38.89
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波長域 (μm):
0.495 - 0.570
波長域 (nm):
495 - 570

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • インテグレーションが容易な円形サイズ
  • 光の一方向のみを集光
  • 市販のレーザー発振波長において最大の透過率が得られるコーティングを採用

TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、レーザー光の一方向のみを集光する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。このシリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、スリットやラインスキャンセンサー内に集光するために用いることができ、円形サイズのためインテグレーションも容易です。TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、2枚1組で用いることで、ダイオードレーザーの出射ビームの円形化にも使用することができます。市場に広く流通するレーザーの発振波長に適した複数の反射防止膜オプションを用意。対象のレーザー発振波長において0.25%以下 (一面当たり)の反射率を実現します。

共通データ

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×