Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 157 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS 合成石英製両凸レンズ 25.4 X 250

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

商品コード #08-068 Clearance
×
¥2,600
×
数量 1
¥2,600
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.025
バックフォーカス BFL (mm):
248.90
焦点距離 EFL (mm):
250.00
コーティング:
Uncoated
コーティングスペック:
Uncoated
基板:
Fused Silica
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
偏芯公差 (分):
<1
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
3.21
中心厚公差 (mm):
±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.50
曲率半径 R1=-R2 (mm):
228.73
有効径 CA (mm):
24.40
Fナンバー:
9.84
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
開口数 NA:
0.05
タイプ:
Double-Convex Lens
波長域 (nm):
200 - 2200

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • イメージングアプリケーションに向けた正の焦点距離
  • 200 - 2200nmの波長域
  • 様々なARコーティングオプションをラインナップ

合成石英製レンズは、UVグレードの合成石英ガラス (Syntietic Fused Silica - UV Grade)を用いた高精度レンズです。標準的な光学ガラスに比べて、紫外線波長において特に優れた透過特性を有します。また熱膨張係数が低いため (0.55 x 10-6/℃)、高温度下での使用にも最適です (強力なハロゲンランプやメタルハライドランプにも効果的)。どのレンズも、コートなしのレンズ (レンズ一面当たりの反射率約4%)に加え、4種類の標準反射防止膜 (マルチコート)のついたレンズが選べます。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×