Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 32 製品の紹介された製品群ページに移動する

アクロマティックレンズ 25 X 50 MGF2 (商用グレード)

商品コード #27-271 Clearance
×
¥5,100
数量 1-5
¥5,100
数量 6
¥4,100
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
50.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
43.90
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
24.00
偏芯公差 (分):
6.00
中心厚 CT 1 (mm):
9.00
中心厚 CT 2 (mm):
2.50
中心厚公差 (mm):
±0.10
曲率半径 R1 (mm):
32.37
曲率半径 R2 (mm):
25.95
曲率半径 R3 (mm):
75.07
コバ厚 ET (mm):
7.94
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
タイプ:
Achromatic Lens
波長域 (μm):
0.4 - 0.7

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

アクロマティックレンズは、2枚のレンズを貼り合わせ、軸上球面収差と色収差を補正するよう最適化した色消しダブレットレンズです。アクロマティックレンズは、多色 (白色光)イメージングでの使用に対して、単レンズよりも遥かに優れます。MgF2の単層ARコーティングは、可視スペクトルにおいて透過率を改善します。

商用グレードのアクロマティックレンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×