Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 10 製品の紹介された製品群ページに移動する

両凸レンズ 25 X 50 MGF2 (商用グレード)

商品コード #27-743 Clearance
×
¥2,450
数量 1-5
¥2,450
数量 6
¥1,950
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
バックフォーカス BFL (mm):
48.49
焦点距離 EFL (mm):
50.00
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基板:
N-BK7
偏芯公差 (分):
6.00
中心厚 CT (mm):
4.50
中心厚公差 (mm):
±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.38
曲率半径 R1 (mm):
50.90
有効径 CA (mm):
24.00
Fナンバー:
2.00
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
開口数 NA:
0.25
タイプ:
Double-Convex Lens
波長域 (μm):
0.4 - 0.7

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

両凸レンズは、両面とも外側に向かって曲がった同一曲率面を有します。正の焦点距離をもち、1:1の共役のイメージングや、マルチエレメントシステムに用いられます。MgF2の単層ARコーティングは、可視スペクトルにおいて透過率を改善します。

商用グレードのMgF2コート付き両凸レンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×