Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 5 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS メタライズド・サファイアウインドウ 25MM

商品コード #66-912
¥16,250
×
数量 1
¥16,250
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
有効径 (%):
≥90
直径 (mm):
25.00 ±0.10
厚さ (mm):
2.30
コーティング:
Uncoated
端面の仕上げ:
Chrome, Nickel, and Gold
平行度 (分):
≤3.5
はんだ付け加工:
MIL-STD-883
基板:
Sapphire (Al2O3)
平面度:
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
厚み公差 (mm):
±0.25
タイプ:
Specialty Window
波長域 (μm):
0.2 - 5.5
波長域 (nm):
200 - 5500

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 精密サファイア基板
  • はんだ付け可能な金属被覆端面加工
  • 波長0.4~5.5μmにおいて80%以上の透過率

TECHSPEC® メタライズド・サファイアウインドウは、サファイアウインドウの基板端面部にクロム膜、ニッケル膜、金膜の薄い層を施した製品です。この加工により、はんだ付けや接着加工によってご使用のオプトメカニカルアッセンブリの中に直接固定でき、ハーメティックシールドすることを可能にします。密閉シールドした光学系は、IRイメージングシステムからメディカルデバイスに至る幅広いアプリケーションに用いられます。クロム、ニッケル、金の金属被覆層は、MIL-STD-883のはんだ付けに関する基準に適合。OEM向け大口数量や、ゲルマニウムやジンクセレン等の他のIR透過材料への端面金属被覆加工にも対応できます。別途ご相談ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×