Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 26 製品の紹介された製品群ページに移動する

平凹レンズ 27 X -211 Grade 2

商品コード #32-266 Clearance
×
¥750
数量 1
¥750
数量 2
¥550
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
27.00
焦点距離 EFL (mm):
-211.00
Fナンバー:
7.81
開口数 NA:
0.06
タイプ:
Plano-Concave Lens

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

平凹レンズは、一方が平面で、他方が内側に向かって曲がった面を有します。負の焦点距離をもち、画像の縮小や光の発散に用いられます。

実験用グレード 平凹レンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×