Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 22 製品の紹介された製品群ページに移動する

平面ミラー 35 X 43 X 1.5T Grade 2

商品コード #32-340 Clearance
×
¥1,050
数量 1
¥1,050
数量 2
¥750
大口価格
見積依頼する
寸法 (mm):
35.0 x 43.0
厚さ (mm):
1.50

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

入射光を反射するのに、基板の表面側にアルミコートを施した表面鏡です。光はミラー面で反射し、基板内を透過しないため、反射ロスを最小化します。アルミコートの反射率は85 - 88%程度です。これに対して反射強化アルミコートは、可視域において95%の平均反射率を有します。

実験用グレードの本製品は、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×