Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 42 製品の紹介された製品群ページに移動する

正メニスカスレンズ 42 X 60 Grade 2

商品コード #43-915 Clearance
×
¥950
数量 1-1
¥950
数量 2
¥650
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
直径 (mm):
42.00
焦点距離 EFL (mm):
60.00
開口数 NA:
0.35
タイプ:
Meniscus Lens
Fナンバー:
1.43

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Experimental Quality Positive Meniscus Lenses are offered in several experimental grade options. Grade 1 is standard optical glass, edged, free of visible scratches, chips, stains, or oxidation. Grade 2 is unedged, non-optical glass, small chips, slight stains, or other defects. They may have slight edge cement separation.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×