Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 186 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC 非軸放物面メタルミラー 15° 50.8 X 508 AU (保護膜なし)

商品コード #86-287 Clearance
×
¥35,900
×
数量 1-10
¥35,900
数量 11
¥34,100
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror
コーティング:
Bare Gold
コーティングスペック:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
コーティングタイプ:
Metal
焦点距離 EFL (mm):
516.81
焦点距離公差 (%):
±1
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.38
非軸角度 (°):
15
軸上焦点距離 PFL (mm):
508.0
形状誤差 (RMS):
λ/4
基板面粗さ (Å):
<175 RMS
波長域 (nm):
700 - 12,000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板:
Aluminum 6061-T6
オフセット Y (mm):
133.75
反射波面, RMS:
λ/2

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

If scattering is a concern, consider our Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×