Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 51 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS カメラレンズ用ショートパスフィルター 500NM M25.5

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

商品コード #66-641
¥16,250
数量 1
¥16,250
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
設計入射角 (°):
0.00
有効径 CA (mm):
22.0
コーティング:
Traditional Coated
カットオン/カットオフ波長 (nm):
500.00
直径 (mm):
28.00
フィルターマウント:
M25.5 x 0.5
基板:
Fused Silica
光学濃度 OD:
≥2.0
透過阻止帯 (nm):
520 - 610
ねじ込み部込みの厚さ (mm):
9.9
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>85
透過帯 (nm):
250 - 480
タイプ:
Mounted Imaging Filter
フィルター素子自体の商品コード:
カットオン/カットオフスロープ (%):
±3
カットオフ波長公差 (%):
±2
波長域 (nm):
250 - 610

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • カメラレンズ接続用に、TECHSPEC® ロングパス/ショートパスフィルターを金枠固定
  • 透過帯別に豊富にラインナップ
  • ショートパスとロングパスフィルターの重ね合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターがアレンジ可能

TECHSPEC® ショートパスフィルターTECHSPEC® ロングパスフィルターを、M25.5 x 0.5かM30.5 x 0.5のカメラレンズマウントに固定し、同マウントを持つカメラレンズに接続できるようにしました。ショートパスフィルターは、イメージングアプリケーションで赤や近赤外等の長波長側の光を取り除くために用いられます。これに対しロングパスフィルターは、紫や青等の短波長側の光を取り除くために用いられます。

本フィルターに採用されているフィルターリングは、エドモンド・オプティクスの光学部品の標準サイズであるφ25~25.4mmフィルターを固定するために特別にデザインされました。最大6.5mm厚のフィルター素子を固定することができます。これにより、複数枚のフィルターをフィルターリング内に同時に固定して、カスタムの光学特性を持ったフィルターをアレンジすることもできます。ロングパスとショートパスフィルターの組み合わせによるカスタムバンドパスフィルターのアレンジも可能です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×