eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
全 6 製品の紹介された製品群ページに移動する

USB3.0顕微鏡用カメラ PIXELINK PL-D685MU-KIT 白黒

商品コード #89-856
¥324,350
数量 1
¥324,350
大口価格
見積依頼する
モデルナンバー:
PL-D685MU-KIT
センサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
5.30
有効画素数 (H x V):
2,595 x 2,048
タイプ:
Monochrome Camera
カメラシリーズ:
PL-D
寸法 (mm):
38.50 x 55 x 31.10
露光制御:
Freely Programmable
フルフレームレート (fps):
75.00
撮像素子:
ON Semi VITA 5000
メーカー:
PixeLINK®
マウント:
C-Mount
動作OS:
Software Driver: Windows 64 bit
使用温度 (°C):
0 to +50
ピクセルサイズ H x V (μm):
4.8 x 4.8
要求電源:
Via USB 3.0 interface
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
映像出力:
USB 3.0

環境規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

μScope standard microscopy software and USB 3.0 cable are included.

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×