Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
 
全 22 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
TS レーザークリーンナップフィルター 632.8NM 50MM

商品コード #68-911
¥90,350
×
数量 1-5
¥90,350
数量 6
¥72,300
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
中心波長 CWL (nm):
632.80
半値全幅 FWHM (nm):
3.00
半値全幅公差 (nm):
±1.0
最小透過率 (%):
>80
光学濃度 OD:
≥4.0
コーティング:
Hard Coated
ブロッキング領域 (nm):
500 - 627 & 639 - 900
有効径 (%):
>90
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
設計入射角 (°):
0.00
入射角度公差 (°):
±5.0
枠厚 (mm):
3.5
平行度 (秒):
<30
基板:
厚み公差 (mm):
±0.1
RMS透過波面精度 :
λ/4
タイプ:
Bandpass Filter

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • ガスや固体レーザー用の狭帯域バンドパスフィルター
  • ダイオードレーザーのクリーンナップ用に最適
  • 高透過、高ブロッキング性能

TECHSPEC® ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルターは、指定波長で高い透過率があり、不要な波長の透過は深く遮断します。高性能レーザーシステムと使用するためにデザインされたTECHSPEC® ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルターは、耐性に優れたハードコーティングを一枚板の基板上に施しており、信頼性に優れた性能と、製品の長寿命化を確実なものにします。3~5nmの狭帯域バンドパス特性を有する光学フィルターは、ノイズ成分となるレーザー光源からの自然放射光を取り除くのに最適です。TECHSPEC® ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルターは、レーザー波長 (設計波長)から数nm外れた所で最大のブロッキング性能が得られるようにデザインされており、要求の最も厳しいレーザー装置やアプリケーション向けに理想的です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×