Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 37 製品の紹介された製品群ページに移動する

平凸レンズ 9 X 24 (商用グレード)

商品コード #27-684 Clearance
×
¥1,800
数量 1-5
¥1,800
数量 6
¥1,450
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
6.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
24.00
バックフォーカス BFL (mm):
22.68
コーティング:
Uncoated
基板:
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯公差 (分):
6.00
中心厚 CT (mm):
2.00
中心厚公差 (mm):
±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.63
曲率半径 R1 (mm):
12.41
有効径 CA (mm):
≥7.65
Fナンバー:
4.00
開口数 NA:
0.13
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
タイプ:
Plano-Convex Lens
波長域 (μm):
0.35 - 2.2

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

平凸レンズは、一方が平面で、他方が外側に向かって曲がった面を有します。正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションにおいて光をコリメートしたり、一点に集光したりするのに最適です。また光エミッター/ディテクター、レーザー、ファイバーオプティクスを始めとする様々なアプリケーションに有益です。

商用グレードの未コートの平凸レンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×