Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 1 製品の紹介された製品群ページに移動する

オルソスコピック式接眼レンズ 6MM

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

商品コード #30-404
¥11,050
数量 1
¥11,050
焦点距離 EFL (mm):
6.00
見かけ視界 (°):
43.00
アイレリーフ (mm):
4.91
視野数 (mm):
4.2
外径 (インチ):
1.25

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • 天体観察用に最適

 天体観察用に人気の高い本接眼レンズは、とても広くて、フラットな視界を提供し、卓越した球面収差や色収差補正能力を有します。ケルナータイプの接眼レンズよりもアイレリーフが長く、散乱する光も存在しません。レンズ4枚構成で、米国規格の31.75mm径の真鍮製ハウジング (クロム塗装仕上げ)内に固定されます。接眼上部はアルミ製です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×