Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 80 製品の紹介された製品群ページに移動する

GIG-Eカメラ BASLER ACE acA780-75 カラー

Basler ace GigE Camera with UC Series Lens (#33-300 not included)

Basler ace GigE Camera with UC Series Lens (#33-300 not included)

商品コード #87-100
¥107,250
数量 1
¥107,250
大口価格
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
モデルナンバー:
acA780-75gc
センサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
0.4
有効画素数 (H x V):
728 x 582
タイプ:
Color Camera
カメラシリーズ:
ace
寸法 (mm):
54 x 29 x 29
露光制御:
Freely Programmable
フルフレームレート (fps):
75
撮像素子:
Sony ICX415
入力/出力系統数:
1 Opto-isolated Input/Output Port
メーカー:
Basler
マウント:
C-Mount
動作OS:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit
使用温度 (°C):
0 to +50
ピクセルサイズ H x V (μm):
8.3 x 8.3
要求電源:
Via Power over Ethernet or Hirose 6-pin Connector
同期方式:
Via External Trigger, GigE Connection, or Free-Run
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
映像出力:
GigE

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型デザイン
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

 Basler社 (ドイツ)のaceシリーズは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet)を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能)です。

補足:ご使用の際は、別売りのGigEケーブルとパワーサプライ (PoEで駆動しない場合)を併せてお求めください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×