Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 38 製品の紹介された製品群ページに移動する

POEカメラ FLIR BFLY-PGE-03S3 白黒

商品コード #33-176
¥71,500
数量 1
¥71,500
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
モデルナンバー:
BFLY-PGE-03S3M-CS
センサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
0.3
有効画素数 (H x V):
648 x 488
タイプ:
Monochrome Camera
カメラシリーズ:
Blackfly®
コネクター:
GigE/PoE with Screw Locks
寸法 (mm):
29 x 29 x 30
電子シャッタースピード:
Up to 32 s
フルフレームレート (fps):
90
イメージバッファ:
16MB frame buffer
撮像素子:
Sony ICX414
メーカー:
FLIR
メモリ (KB):
512 KB non-volatile Flash memory
マウント:
CS-Mount
使用温度 (°C):
0 to +45
階調:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
ピクセルサイズ H x V (μm):
9.9 x 9.9
保管温度 (°C):
-30 to +60
同期方式:
External or Via Software
転送速度 (Mb/s):
10/100/1000
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
映像出力:
GigE
自重 (g):
36.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 超コンパクトなデザイン
  • 柔軟性を最大にするPoE (Power over Ethernet)対応
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

 FLIR®社のBlackfly® GigE出力PoEカメラモジュールは、設置スペースに気を使うイメージングアプリケーションに対応した、軽量で費用対効果の高いソリューションです。FLIR® Blackfly® GigE出力PoEカメラは、撮像中の画像処理に加え、16MBのイメージバッファを搭載するなど、マシンビジョンシステムへのインテグレーションに最適な様々な装備を有します。GigE Vision規格に準拠した本カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、WindowsやLinuxとも互換性があります。

補足:PoEインジェクターを使用する場合は、GigEケーブル2本が必要になります。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、CSマウントアダプター (#03-618)をご使用ください。FLIR®社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×