Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 7 製品の紹介された製品群ページに移動する

レーザーガード® 安全ゴーグル ダイオード/通信 LOTG

LOTG® Wrap-Around Spectacle
Encore Style
Soft Vinyl Goggles
Millennia Wrap-Around Style
LGF Style
Milan Style

LOTG® Wrap-Around Spectacle

Encore Style

Soft Vinyl Goggles

Millennia Wrap-Around Style

LGF Style

Milan Style

商品コード #84-969
¥25,900
数量 1
¥25,900
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
カラー:
Green
フィルターの種類:
Diode/Telecom, Ultrafast Compatible
光学濃度 OD:
>3 @ 804-1755nm
>4 @ 1065-1440nm
>5 @ 1064nm
タイプ:
LOTG Style
可視光透過率 (%):
16.00
フィルターナンバー:
107.00
フィルター材料:
Polymer

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 750 - 1700nm の波長に対して保護
  • 赤色ビームの観察が可能
  • 所定の波長の透過を遮断

レーザーガード® 安全ゴーグル (ダイオードシリーズ)は、750~1700nmの範囲内で特定のレーザー波長から瞳を保護します。どのモデルも、赤色レーザーの視認性を上げるために、可視光透過率を高めています。ダイオード/通信用フィルターは、980nm, 1310nm, 1550nmの光通信波長に対して、広域な瞳保護性能を提供します。

どのゴーグルも、色識別と波長別の設計光学濃度がゴーグル上に刻印されます。そのため、ゴーグルの誤使用を未然に防ぐことができます。ゴーグルは、設計レーザー波長の透過を阻止するため、レーザーの光を視認することはできません。どのレーザー安全ゴーグルも、ANSI Z136.1 規格に適合。また一部のモデルは、欧州CE 検定 (EN58215, EN207/EN208) をパスしています (下記表参照)。

補足: 写真のゴーグルの色は代表的なもので、実際の製品の色とは異なります。ゴーグルの実際の色は、下記表に記載の「外観色」をご参照ください。

ゴーグル型

  • 側面部にソフトビニル製フレームを採用。違和感なく装着
  • 広視野角フィルターを採用
  • 視力補正用眼鏡との併用可能

アンコール

  • スタイリッシュで、軽量、良好な装着感
  • つるの長さが調節可能
  • 額に密着するデザインにより、横側や上方からのレーザー光の侵入も阻止

LOTG® or LGF

  • 大きな瞳保護エリアと、視界を遮らない広角な視界を提供
  • 大抵の視力補正用眼鏡と違和感なく併用可能
  • キズ防止用のハードコーティング採用
  • 軽量で良好な装着感

警告: どのタイプのゴーグルを選定/ 使用するかは、使用者個々の使用環境により大きく異なるため、安全管理者、或いは使用者自身の責任により慎重に判断されなければなりません。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×