Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 4 製品の紹介された製品群ページに移動する

E-ZOOM6V 1.3MP デジタルLED照明システム カラー

商品コード #85-372
¥397,150
数量 1
¥397,150
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
センサーフォーマット:
1/1.8"
フルフレームレート (fps):
25.00
撮像素子:
e2v EV76C560
メーカー:
EO
マウント:
C-Mount
ピクセルサイズ H x V (μm):
5.3 x 5.3
有効画素数 (H x V):
1280 x 1024
解像度 (メガピクセル):
1.3
センサーサイズ H x V (mm):
6.79 x 5.43
タイプ:
Imaging System
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
映像出力:
USB 2.0

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • 標準システムで40X – 240Xの倍率
  • 複数のシステム構成を用意
  • 補助レンズをラインナップ

 E-Zoom6V 実体顕微鏡ビデオシステムは、ボールベアリングブームスタンドと複数のカメラとリングライトオプションを採用しています。研究所や工場検査アプリケーションに最適で、8.1~1.3mmの実視野範囲が得られます。補助レンズを追加すると、本ビデオシステムの倍率を大幅に拡張することができます。0.5Xと2.0Xレンズを付け替えることで、20Xから約480Xまでの倍率を実現することができます。

 アナログシステムは、ファクトリーフロアやコンピュータを利用しないエリアでの使用に最適です。デジタルシステムは、130、300、或いは500万画素のカラーか白黒カメラとセットで提供されます。高解像度な基本検査用に最適です。

共通データ

 
Objective Magnification Standard System 0.5X Supplemental Lens 2.0X Supplemental Lens
FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification
0.8 8.1 38.4X 16.3 19.2X 4.1 76.7X
1.0 6.5 47.9X 13.0 24.0X 3.3 95.9X
2.0 3.3 95.9X 6.5 47.9X 1.7 191.8X
3.0 2.2 143.8X 4.3 71.9X 1.1 287.7X
4.0 1.6 191.8X 3.3 95.9X 0.8 383.5X
5.0 1.3 239.7X 2.6 119.9X 0.7 479.4X

E-Zoom6V Microscope System*
Description Stock No.
E-Zoom6V Head and 10X Eyepieces #59-417
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

*Included with all analog and digital systems.


お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×